Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0310 - Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
Lista materiale
K0310.10
BESTKIPP
N. d'ordine
K0310.10
POS
Posizione sfera
mm
Inserisci valore per POS
Posizione sfera
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
AUSF
Versione:
Forza elastica standard
D
Filettatura
M 10
D1
Diametro
6.0 mm
L
Lunghezza
19 mm
H
Deflessione della molla
2.0 mm
N
Cava
1.6 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
20.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
35 N
GEW
Peso ca.
0.0066 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245837458
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.